Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obliczenia i oprogramowanie do osiowania wałów

Wał i śruba napędowa
Za sprawą bogatego doświadczenia w obsłudze maszyn wirujących i wałów napędowych jednostka SKF Marine oferuje asortyment wartościowych usług projektowych i obliczeniowych dla branży okrętowej, których rdzeń stanowi nasze nowoczesne, prawnie zastrzeżone oprogramowanie ShaftDesigner.

ShaftDesigner to skierowany do inżynierów przyjazny użytkownikom system wspomaganego komputerowo modelowania w trzech wymiarach, który sprawdza się przy projektowaniu różnego rodzaju wałów pracujących w zróżnicowanych warunkach. Służy do wykonywania obliczeń dotyczących układów napędowych statków.

Oprogramowanie ShaftDesigner wykorzystuje model bazowy do szybkiego i prostego wykonywania obliczeń dotyczących:
  • osiowania wałów;
  • drgań wirowych;
  • drgań zginających (poprzecznych);
  • drgań osiowych;
  • drgań skrętnych – z uwzględnieniem wpływu oblodzenia.

Najważniejsze cechy oprogramowania ShaftDesigner:

  • środowisko graficzne 3D upraszczające oględziny;
  • model bazowy umożliwiający szybkie przeliczanie;
  • bogate możliwości modelowania dla różnych celów;
  • różne metody wykonywania obliczeń dotyczących osiowania wałów;
  • obliczenia dotyczące różnego rodzaju drgań;
  • indywidualizowane sprawozdania z opcjami eksportu danych.

SKF Marine oferuje także usługi polegające na osiowaniu wałów i wykonywaniu obliczeń dotyczących drgań.

SKF logo