Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązania z zakresu monitorowania stanu dla branży żeglugowej

SKF Microlog dla branży okrętowej
SKF Marine dostarcza niezawodne rozwiązania z zakresu monitorowania stanu maszyn i urządzeń (CM) dostosowane do szczególnych potrzeb klientów z sektora żeglugowego. Oferta, której oś stanowi asortyment produktów SKF do monitorowania stanu, odzwierciedla dogłębną znajomość licznych układów okrętowych, sprzęgniętą z całymi dziesięcioleciami doświadczenia w pracy na morzu.

Rozwiązania SKF Marine z zakresu monitorowania stanu służą realizacji flotowego programu CM jako podstawy strategii utrzymania ruchu floty uzależnionego od stanu faktycznego (CBM), zgodnej z wymogami i zaleceniami towarzystw klasyfikacyjnych.

Wybrane rozwiązania z oferty SKF Marine:
  • mobilne gromadzenie danych z ich natychmiastową analizą i doraźnym generowaniem zleceń wykonania prac
  • mobilne gromadzenie danych w ramach programu monitorowania stanu maszyn okrętowych – jako uzupełnienie strategii utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego
  • nieprzerwane gromadzenie danych z maszyn i urządzeń o krytycznym znaczeniu
  • realizacja flotowych programów monitorowania stanu w ramach strategii utrzymania ruchu floty uzależnionego od stanu faktycznego – flotowe kontrakty CBM
  • usługi takie jak poprzedzające dokowanie w suchym doku albo doroczne badanie drgań – z rozwiązywaniem powiązanych problemów

Wyjątkowa obsługa oraz przewaga konkurencyjna zapewniana przez SKF Marine wyraźnie przejawia się nie tylko w prostocie naszych rozwiązań, lecz także w potędze wiedzy, jakiej źródłem są gromadzone przez pokładowy sprzęt informacje. Nasi inżynierowie są kimś więcej niż po prostu specjalistami do spraw drgań, bowiem doskonale rozumiejąc funkcjonowanie maszyn wirujących, potrafią doradzać w kwestii podnoszenia osiągów eksploatacyjnych z zastosowaniem wiedzy i rozwiązań SKF. 

Zakres świadczonego wsparcia obejmuje:

  • konstruowanie łożyskowań i badanie czynników decydujących o trwałości eksploatacyjnej;
  • pilnowanie prawidłowego uszczelnienia i smarowania;
  • kształtowanie wzorowego postępowania na polu montażu i demontażu łożysk i uszczelnień;
  • ustawianie współosiowości i wyważanie.
Jednostka SKF Marine należy do grona twórców pionierskich rozwiązań z zakresu monitorowania stanu maszyn z wykorzystaniem chmury oraz utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego.

Kierujemy się przekonaniem, że dostęp do danych przysługiwać powinien każdemu, przez cały czas. Platforma SKF One Global Cloud umożliwia klientom z branży okrętowej korzystanie z bogatej wiedzy pracujących na lądzie specjalistów SKF do spraw diagnostyki zdalnej.
SKF logo