Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rodzaje opraw i uszczelnień

Rodzaje opraw do łożysk dzielonych SKF Cooper

Łożysko Cooper – widok zespołu rozebranego z oznaczeniami
SKF Cooper to jedyny producent łożysk dzielonych dysponujący własną odlewnią. Pozwala to przedsiębiorstwu pilnie dbać o jakość zarówno łożysk, jak i przeznaczonych do nich opraw. Oprawy wytwarza się i obrabia w szeregu różnych konfiguracji oraz z różnych materiałów, w tym żeliwa szarego klasy 250, żeliwa sferoidalnego, stali, aluminium i stali nierdzewnej.

Rodzaje uszczelnień do łożysk dzielonych SKF Cooper

SKF Cooper oferuje różnego rodzaju opcje uszczelnienia, odpowiednie do zróżnicowanych potrzeb i warunków eksploatacji. Dzięki zewnętrznemu ustawianiu współosiowości za pośrednictwem zawierającej uszczelnienie kasety, wchodzące w skład łożysk SKF Cooper uszczelnienia zawsze pracują prostopadle do wału, co przekłada się na optymalną ochronę.
SKF logo