Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Serie łożysk dzielonych SKF Cooper

Wał z seriami łożysk Cooper i oznaczeniami
Aktualna oferta, najbogatsza na rynku, zaspokaja potrzeby związane ogółem z szerokim zakresem warunków obciążenia.

1DT

Są to łożyska stożkowe dzielone o umiarkowanym kącie zbieżności, właściwe asortymentowi SKF Cooper. Stanowią one idealne rozwiązanie na warunki przejściowych obciążeń osiowych wynikających z różnicy temperatur, ruchów kadłuba lub reakcji w sprzęgłach. Dwa rzędy przeciwległych wałeczków umożliwiają przenoszenie nie tylko obciążeń promieniowych, ale i obciążeń osiowych oddziałujących w obu kierunkach.

SERIA 01

To najpopularniejsza ze wszystkich serii łożysk. Te solidne zespoły sprawdzają się w większości warunków obciążenia i prędkości, jakie występują na wałach napędowych.

SERIA 02

Serię 02, wzmocnioną z myślą o bardziej wymagających zastosowaniach, często wykorzystuje się na pozycjach łożyska ustalającego oraz w cięższych liniach wałów.

SERIA 03

Stworzona z myślą o ekstremalnych obciążeniach, jakie występują w jednostkach takich jak lodołamacze, seria 03 obejmuje najcięższe z łożysk walcowych w asortymencie SKF Cooper.

SERIA 100

Uzyskując niewielkie wymiary i masę przy zachowaniu dużej nośności, serię 100 stworzono z myślą o zastosowaniach, gdzie obciążenie promieniowe może być zbyt małe dla innych rodzajów łożysk.
SKF logo