Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rodzaje łożysk dzielonych SKF Cooper

Rozszerzalne (EX)

Łożysko Cooper – widok zespołu rozebranego z oznaczeniami
Bieżnia wewnętrzna jest zaciśnięta na wale i porusza się wraz z nim, kiedy następuje rozszerzanie i kurczenie. Łożysko rozszerzalne SKF Cooper w praktyce nie opiera się przemieszczeniom osiowym, jako że wałeczki poruszają się spiralnie po bieżni zewnętrznej.

Stałe (GR)

Zapewnia osiowe ustalenie wirujących elementów maszyn. Wytrzymuje obciążenia osiowe i promieniowe.

EXILOG

Sprawdza się tam, gdzie ze względu na dużą długość wału lub znaczną zmienność temperatury przemieszczenie osiowe jest większe niż dopuszczalne w przypadku typu EX. Między wydłużoną bieżnią wewnętrzną a wałeczkami następuje rozszerzanie osiowe, co utrzymuje obciążenie pośrodku kasety i przyczynia się do zachowania współosiowego ustawienia łożyska.

SPLIT TAPER

Stożek dzielony – typ przeznaczony do zastosowań na pozycji łożyska ustalającego, gdzie występują obciążenia zarówno promieniowe, jak i osiowe, a typ GR nie sprawdziłby się. Dwa rzędy przeciwległych wałeczków przyjmują obciążenia osiowe oddziałujące w obu kierunkach.
SKF logo