Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy sprzęgieł SKF

Sprawdzona niezawodność w branży okrętowej

Systemy sprzęgieł SKF stosuje się w przemyśle okrętowym od lat i z największym powodzeniem. W liniach wałów śrub napędowych o skoku zmiennym (CPP) i stałym (FPP) sprawdzają się już od dziesięcioleci. Traktowane przez wielu renomowanych producentów CPP z całego świata jako element wyposażenia standardowego, wykorzystywane są także w wielu innych zastosowaniach okrętowych.

Systemy sprzęgieł SKF:
SKF logo