Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprzęgła SKF OKCX i OKFX

50% więcej przenoszonego momentu obrotowego

Tuleję wewnętrzną sprzęgieł OKCX i OKFX powleka się węglikami z zastosowaniem zaawansowanej technologii plazmowej. Powłoka ta przyczynia się do zwiększenia zdolności przenoszenia momentu obrotowego w znaczącym stopniu – w porównaniu ze sprzęgłami OKC i OKF tego samego rozmiaru o 50%. Za jej sprawą sprzęgła OKCX i OKFX przynoszą szereg korzyści:
  • możliwość przenoszenia większego momentu obrotowego;
  • odporność na większe obciążenia udarowe wynikające z szybkiego przełączania obrotów;
  • możliwość zmniejszenia średnicy wału;
  • możliwość zmniejszenia średnicy i długości sprzęgła;
  • możliwość zmniejszenia masy sprzęgła;
  • możliwość zmniejszenia wywieranego przez sprzęgło nacisku powierzchniowego;
  • wyeliminowanie potrzeby stosowania tulei wzmacniających, niezbędnych w przypadku wałów drążonych.
SKF logo