Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia osiowe wału

Nadzwyczaj skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami

Uszczelnienia osiowe wału sprawdzają się jako uszczelnienia pomocnicze w zastosowaniach, gdzie pozbawione dodatkowej ochrony podstawowe uszczelnienia stykowe lub bezstykowe narażone byłyby na oddziaływanie nadmiernych ilości zanieczyszczeń.

Dostępne są następujące rodzaje uszczelnień osiowych wału produkcji SKF:
  • pierścieniowe uszczelnienia typu V,
  • pierścienie uszczelniające typu V z okładziną metalową i zaciskane uszczelnienia osiowe,
  • uszczelnienia mechaniczne.

Uszczelnienia osiowe wału – z wyjątkiem zaciskanych uszczelnień osiowych – obracają się razem z wałem i pełnią funkcję odrzutników. Kompensują niewielką niewspółosiowość wału względem przeciwległego czoła i zapewniają niezawodne uszczelnienie nawet w przypadku owalności lub niewspółśrodkowych obrotów wału.

SKF logo