Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia promieniowe wału

Na potrzeby zastosowań, gdzie wycieki oleju nie wchodzą w grę

W większości maszyn nawet niewielki wyciek oleju może stanowić poważny problem. Niestety, stosowane dziś coraz agresywniejsze środki smarne osłabiają skuteczność uszczelnień, a tym samym zwiększają niebezpieczeństwo wycieku. Z pomocą przychodzą tu oferowane przez SKF uszczelnienia promieniowe wału.

Wysoka skuteczność uszczelnienia

Uszczelnienia promieniowe wału SKF zostały zaprojektowane w sposób optymalizujący promieniowy rozkład obciążenia. Wykonywane ze specjalnie opracowanej mieszanki elastomerów, oferują poprawę odporności na działanie olejów. 

Kombinacja tych cech nadaje całemu asortymentowi podwyższoną skuteczność uszczelnienia. Ogólnoświatowa dostępność i krótki czas realizacji dostaw produktów SKF oznacza przy tym utrzymanie niezawodności uszczelnienia bez względu na czas i miejsce, i to przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pozyskania.
SKF logo