Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespół regulacji ciśnienia powietrza do zbiornika uszczelnienia rufowego

Zespół ten reguluje – odpowiednio do zanurzenia jednostki – dopływ powietrza zwiększający ciśnienie panujące powyżej cieczy w zbiorniku uszczelnienia rufowego. Wyeliminowana zostaje tym samym konieczność ręcznego przełączania zbiorników zamontowanych na różnej wysokości. Urządzenie to przeznaczone jest do statków o dużej i zmiennej głębokości zanurzenia, takich jak zbiornikowce.
SKF logo