Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Akcesoria do uszczelnień pochwy wału śrubowego Simplex

Budowę elementów wałów SKF Marine determinują wymogi eksploatacyjne danego statku. Oprócz maksymalnej niezawodności, pokładowego bezpieczeństwa i wydajności jednostka SKF Marine oferuje szeroki asortyment zespołów pomocniczych przeznaczonych do monitorowania stanu, doprowadzania i chłodzenia oleju oraz obsługi.

W połączeniu ze sprawdzonymi wyrobami SKF Marine przynosi to naszym klientom kompletne rozwiązania na potrzeby otoczenia wałów pochodzące z pojedynczego źródła.


SKF logo