Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespół regulujący hydrostatyczne ciśnienie oleju smarowego do łożysk

Wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna dopilnowuje występowania wymaganego hydrostatycznego ciśnienia oleju w kieszeniach smarowych łożysk tulei i linii wału pośredniego. Połączenie specjalnej budowy łożyska i ukierunkowanego ciśnienia oleju sprawia, że wał może swobodnie poruszać się w obrębie wszystkich łożysk nawet z niewielkimi prędkościami lub częstymi zmianami kierunku obrotów, co ogranicza do minimum zużycie łożysk.

Zastosowanie:
  • łożysko tulei pochwy wału śrubowego
  • łożysko wału pośredniego
  • łożyska i poprzeczne, i wzdłużne
SKF logo