Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oprawy łożyskowe

Oprawa łożyskowa SED 31 500
SKF oferuje szereg opraw łożyskowych stanowiących skuteczny sposób montażu łożysk w wielu zastosowaniach pokładowych, w tym w liniach wałów przekładni typu Z, wentylatorach oraz liniach wałów napędowych. Konstrukcyjne zalety opraw łożyskowych:
  • długi okres eksploatacji łożysk,
  • łatwy montaż,
  • prawidłowe warunki smarowania,
  • prawidłowa konstrukcja uszczelnienia,
  • możliwość monitorowania stanu.

Oprawy SKF można ponadto montować na samonastawnych podstawkach

SKF Vibracon, co przekłada się na szybkie i pewne osiowanie.
SKF logo