Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska i oprawy łożyskowe SKF

Łożysko baryłkowe o konstrukcji CC
Światowej klasy łożyska i oprawy łożyskowe od SKF

SKF oferuje szeroki asortyment różnorodnych łożysk tocznych, wieńcowych i ślizgowych oraz obudów, zaspokajających zapotrzebowanie przemysłu okrętowego na:
  • wysoką niezawodność,
  • możliwości obsługi technicznej,
  • dużą trwałość eksploatacyjną.
W niniejszej sekcji znajdziesz informacje wprowadzające na temat każdego z podstawowych typów łożysk i obudów.

Rozwiązania z zakresu łożyskowania i opraw łożyskowych:

            – Łożyska toroidalne CARB

            – Łożyska ślizgowe przegubowe

            – Łożyska stożkowe

            – Łożyska baryłkowe SKF Explorer

            – Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF Explorer

            – Łożyska kulkowe zwykłe

            – Łożyska kulkowe skośne

            – Oprawy łożyskowe

            – Łożyska wieńcowe

            – Łożyska i oprawy łożyskowe na szczególne potrzeby

SKF logo