Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska wieńcowe

SKF Marine dysponuje wyczerpującym asortymentem łożysk wieńcowych na pozycje azymutalne (płaszczyznowe) w zastosowaniach okrętowych.

Łożysko wieńcowe – częściowy przekrój perspektywiczny
Oferta łożysk wieńcowych SKF obejmuje rozmiary o średnicach zewnętrznych z zakresu od 50 do 7900 mm, dostępne również w wersjach z pierścieniami jednoczęściowymi. Większe łożyska, o średnicy zewnętrznej do 14 000 mm, mają pierścienie segmentowe.

W odróżnieniu od innych dostawców łożysk wieńcowych, SKF jest w stanie oferować w pełni zindywidualizowane rozwiązania łączące w sobie systemy monitorowania, smarowania i uszczelnienia. SKF oferuje także szereg usług z zakresu montażu i monitorowania, umożliwiających polepszanie niezawodności i dostępności najważniejszych urządzeń pokładowych.

SKF Marine pomaga w doborze rozwiązań najodpowiedniejszych do szczególnych potrzeb konkretnych zastosowań.
SKF logo