Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska stożkowe

Łożysko stożkowe
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie na pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym, pomiędzy którymi umieszcza się stożkowe wałeczki.

Linie rzutowania wszystkich stożkowych powierzchni przecinają się w jednym punkcie leżącym na osi łożyska. Konstrukcja łożysk stożkowych sprawia, że nadają się one w szczególności do przenoszenia obciążeń złożonych (osiowo-promieniowych).

Zdolność łożyska do przenoszenia obciążeń osiowych jest uzależniona w znacznym stopniu od kąta działania: im większy kąt, tym większa obciążalność osiowa. Kąt działania jest odzwierciedlony w wartości współczynnika obliczeniowego e: im większa wartość e, tym bardziej rozwarty kąt działania i tym większa zdolność łożyska do przenoszenia obciążeń osiowych.
SKF logo