Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sludge Buoy – urządzenia do oczyszczania zbiorników

Sludge Buoy – urządzenia do oczyszczania zbiorników
„Szlam olejowy” to pojęcie powszechnie stosowane do opisywania oleju odpadowego pochodzącego przede wszystkim z procesów oczyszczania olejów pędnych i smarnych, których celem jest pilnowanie prawidłowego funkcjonowania okrętowych maszyn. W praktyce odseparowana przy oczyszczaniu woda miesza się w zbiorniku na szlam z olejem odpadowym.

System Sludge Buoy stworzono z myślą o rozdzielaniu tej mieszaniny wody i oleju odpadowego na drodze ciągłej separacji grawitacyjnej obecnego w zbiornikach swobodnego oleju. Sludge Buoy ma postać integralnego zespołu złożonego z pływającej, centrowanej na pręcie tarczy separującej z wbudowaną boją.
System ten przyczynia się do usprawnienia procesów następczych na pokładach wszelkiego rodzaju jednostek pływających.

Opis ogólny:
  • oddzielanie czystego oleju w tempie do 6 m³/h
  • funkcjonowanie niezależne od pochylenia statku
  • praca także przy wysokich temperaturach otoczenia
  • niezawodność i niewielkie wymagania w zakresie konserwacji
  • całkowita odporność na działanie oleju
  • wyeliminowanie materiałów eksploatacyjnych
  • zerowy pobór mocy
  • inwestycja jednorazowa – niepotrzebne żadne części zamienne
Zalety:
  • system łatwy do zainstalowania przez pokładową załogę przy okazji otwarcia zbiornika na czas kontroli
  • krótki czas zwrotu z inwestycji
  • brak potrzeby uzyskiwania świadectw i certyfikatów
  • łatwiejsze pilnowanie zgodności z wymaganiami norm ISO 14001
SKF logo