Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Niewysuwane stabilizatory płetwowe typu F

Niewysuwane stabilizatory płetwowe typu F
Niewysuwane stabilizatory płetwowe produkcji SKF stanowią optymalne rozwiązanie na potrzeby różnego rodzaju jednostek marynarki wojennej, w tym korwet, fregat i pełnomorskich okrętów patrolowych, a także megajachtów.

Korzyści:
  • niewielkie wymiary i sprawdzona konstrukcja
  • wyposażone w końcówkę przeciwdziałającą powstawaniu wirów
  • wysoce dynamiczne reakcje bez poziomów szczytowych za sprawą hydraulicznego układu zasilania Ecodyn
  • skrzynia płetwy z wgłębieniem przelewowym ograniczającym do minimum opory przepływu
  • dostarczany zespół przygotowany do eksploatacji
  • łatwa, intuicyjna obsługa
  • odporne na zużycie czujniki rejestrujące ruchy statku
  • Dodatkowe korzyści z punktu widzenia okrętów wojennych:
  • kompletny nadmiarowy system sterowania
  • samoczynne unieruchamianie
  • odporność na wstrząsy
SKF logo