Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Niewysuwany stabilizator płetwowy typu FZ

Stabilizator płetwowy Simplex-Compact FZ
  • Niewysuwany stabilizator płetwowy do wszelkiego rodzaju statków, sprawdzający się zarówno przy prędkości zerowej, jak i w ruchu
  • obrotowy łopatkowy siłownik płetwy
  • kąt działania ±60°
  • zakres powierzchni płetwy od 2,7 do 12,4 m²
Korzyści:
  • obrotowy łopatkowy siłownik płetwy o niewielkich wymiarach oraz dużej mocy i niezawodności – przenoszenie momentu obrotowego wolne od niezrównoważonych sił działających na płetwę, przeciwdziałające poddawaniu łożysk dodatkowym obciążeniom i dopilnowujące wysokiej precyzji ruchu płetwy, z możliwością regulacji kąta działania w zakresie ±60°
  • Korzyści płynące z regulacji kąta działania w zakresie ±60° w trybie prędkości zerowej:
  • zwiększony wypór – skuteczniejsze przeciwdziałanie kołysaniu
  • płynniejsze przenoszenie siły – ograniczenie szarpania i poprawa komfortu
  • niewielka powierzchnia płetwy – zmniejszony opór w ruchu
  • układ hydrauliczny z zasilaniem akumulatorowym – zmniejszenie wielkości silników i pomp, zapotrzebowania na prąd elektryczny i szczytowych obciążeń układu zasilania, obniżenie poziomu hałasu, skrócenie czasu dynamicznej reakcji systemu, praca w roli źródła mocy hydraulicznej dla urządzeń pomocniczych
  • zgodność z wymaganiami towarzystw klasyfikacyjnych oraz konwencją SOLAS i MARPOL 73/78
  • zgodność z wymogami rozporządzenia Vessel General Permit (VGP) w wersji z 2013 roku
SKF logo