Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wysuwany stabilizator płetwowy typu Z

Wysuwane stabilizatory płetwowe typu Z
Stabilizatory płetwowe typu Z stworzono z myślą o motorowych jachtach i statkach wycieczkowych cechujących się wyśrubowanymi wymaganiami w zakresie stabilizacji zarówno przy prędkości zerowej, jak i w ruchu.

Przy projektowaniu nowego stabilizatora płetwowego wykorzystano wieloletnie doświadczenie i sprawdzone elementy stabilizatora typu S oraz zastosowano płetwę o nowym profilu, a także zmodyfikowany siłownik i system sterowania. Optymalny kształt płetwy, kąt działania i stabilizację zweryfikowano na drodze analizy numerycznej i praktycznych prób. 
Korzyści:
  • Nowy profil płetwy: Jednoczęściowa płetwa dopilnowuje optymalnej stabilizacji.
  • Wysuwane płetwy: Płetwy stabilizatora pozostają schowane, gdy nie są w użyciu.
  • Dostępny jest szeroki asortyment płetw różnej wielkości, odpowiednich do zróżnicowanych wymagań w zakresie osiągów.
  • Siłowniki obrotowe łopatkowe: Sprawdzony silnik obrotowy łopatkowy zmodyfikowano w celu umożliwienia pracy pod kątem ±60° i zapewnienia niezawodnej i odpowiedniej redukcji kołysania w każdych warunkach.
  • Układ hydrauliczny z zasilaniem akumulatorowym: Bardzo krótki czas reakcji umożliwia wysoce skuteczną stabilizację w każdych warunkach.
  • Stabilizatory płetwowe obsługuje się z wykorzystaniem rozwiązania Simplex Adaptive Control – wysoce niezawodnego automatycznego systemu sterowania adaptacyjnego, łatwego w obsłudze i instalacji oraz obejmującego monitorowanie.
  • Dotykowe panele sterownicze instaluje się na mostku i w sterowni, co upraszcza sterowanie stabilizatorami płetwowymi i nadzorowanie ich.
SKF logo