Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi

Kompletny asortyment skierowanych do przemysłu usług obsługi mechanicznej i doradztwa oraz części zamiennych od producentów sprzętu oryginalnego

Usługi okrętowe – szkolenie załogi
SKF Marine oferuje szeroką gamę usług z zakresu obsługi mechanicznej oraz pochodzących od producentów sprzętu oryginalnego części zamiennych dla branży okrętowej. Nasze produkty i usługi znajdują zastosowanie na wielu obszarach jednostki pływającej, co czyni nas wartościowym partnerem technicznym wobec projektantów, konstruktorów i operatorów różnego rodzaju statków, takich jak:
  • robocze jednostki przybrzeżne – dostawcze i obsługujące kotwice oraz holowniki i pogłębiarki;
  • jednostki transportowe – zbiornikowce, masowce i kontenerowce;
  • statki wycieczkowe i pasażerskie, w tym jachty;
  • okręty wojenne;
  • jednostki specjalne – lodołamacze, rurowce, kablowce, statki przeznaczone do montażu turbin wiatrowych oraz badawcze.

SKF Marine koncentruje się na zaspokajaniu z wyprzedzeniem przyszłych potrzeb statków kolejnych generacji, opracowując rozwiązania dla napędów spalinowo-elektrycznych i gazowych.
Rzetelnego partnera odnajdziesz w SKF Marine bez względu na to, czy Twoja działalność polega na projektowaniu, konstruowaniu, prowadzeniu czy na utrzymaniu ruchu statków.

Zakres usług SKF Marine:

  • Rozwiązania z zakresu montażu i instalacji
  • Obliczenia i oprogramowanie do ustawiania współosiowości wałów
  • Specjalne usługi okrętowe Simplex i Machine Support
  • Obsługa Turbulo
SKF logo