Utrzymanie ruchu uzależnione od stanu faktycznego

SKF Marine dostarcza rozwiązania z zakresu prognozowanego utrzymania ruchu i profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu obejmujące monitorowanie stanu maszyn przy wsparciu rozsianych po całym świecie zdalnych centrów diagnostycznych (RDC) SKF oraz produkty i usługi wykorzystujące SKF Enlight Centre – najbardziej zaawansowaną platformę komunikacji sieciowej.
Korzyści płynące z wdrożenia przez SKF pokładowego programu utrzymania ruchu uzależnionego od faktycznego stanu maszyn:
- obniżenie kosztów konserwacji maszyn
- poprawa niezawodności i przewidywalności działania urządzeń
- maksymalizacja dostępności maszyn i jednostek pływających
- uproszczenie i usprawnienie procedur klasyfikacji
- poprawa bezpieczeństwa załogi na pokładzie
- ograniczenie do minimum szkodliwego wpływu na środowisko naturalne poprzez pilnowanie dobrego stanu technicznego maszyn
Uruchom własny program utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego z SKF Marine – teraz to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej!
- Przygotuj wykaz maszyn, które objąć ma program monitorowania stanu (CM).
- Dokonaj odwzorowania z zastosowaniem modeli maszyn SKF Marine.
- Twoją bazę danych CM zbudują specjaliści SKF do spraw monitorowania stanu.
- Przeprowadź pokładowe wdrożenie, kierując się otrzymanymi instrukcjami roboczymi wysokiej jakości.
- Zainstaluj na pokładzie MicrologSync – i nic więcej.
- Nawiąż łączność z serwerem SKF One Global Cloud i przekonaj się o efektach.