Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pogłębiarka

shutterstock_48291997
Globalny boom urbanizacyjny pochłania kolosalne ilości piasku, będącego podstawowym składnikiem betonu i asfaltu. Jednocześnie porty i drogi wodne muszą być poszerzane i pogłębiane dla pomieszczenia statków o coraz większych gabarytach, służących nasilającej się ekonomii skali na rządzonym prawami konkurencji ogólnoświatowym rynku transportowym.

Owe konkurencyjne przemiany stawiają przedsiębiorstwa zajmujące się pogłębianiem przed palącą koniecznością unowocześnienia wykorzystywanych maszyn i technik. Pogłębiarki muszą pracować bez przerwy – w przeciwnym razie byłyby nierentowne. Wymiany zużytych i uszkodzonych uszczelnień są wysoce czasochłonne i nie mniej kosztowne. Czas sprawności maszyn jest więc dla owych przedsiębiorstw czynnikiem zasadniczym. Z tego względu, elementy pogłębiające powinny spełniać najwyższe standardy niezawodności, wydajności oraz eksploatacyjnego i środowiskowego bezpieczeństwa – dotyczy to floty zarówno nowo konstruowanej, jak i tej już istniejącej.

Serwis i wsparcie przez cały okres eksploatacji jednostki

Oprócz rozwiązań produktowych SKF Marine oferuje kompleksową obsługę w całym okresie trwałości wyrobów: od wstępnego doradztwa, przez planowanie i rozwiązania indywidualizowane, po wsparcie techniczne i regularne kontrole serwisowe oraz interwencje w sytuacjach nadzwyczajnych – do dyspozycji przez całą dobę każdego dnia tygodnia na całym świecie, za sprawą własnej sieci punktów obsługi serwisowej oraz krótkich czasów realizacji dostaw części zamiennych od producentów sprzętu oryginalnego.

Oferta SKF Marine dla pogłębiarek:
  • uszczelnienia grodzi Simplex do sprzętu tnącego i pompowego
  • uszczelnienia pochwy wału śrubowego Simplex
  • systemy smarowania
  • specjalne usługi okrętowe Simplex i Machine Support
Nasz zespół obsługujący branżę okrętową z przyjemnością pomoże Ci znaleźć optymalne rozwiązanie, dostosowane do Twoich szczególnych potrzeb.
SKF logo