Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kutry i statki obsługujące instalacje morskie

Eksploatacja w trudnych warunkach i wymóg całodobowej dyspozycyjności przez siedem dni w tygodniu nasilają potrzebę znajomości faktycznego stanu jednostki pływającej. W przypadku dzisiejszych flot, złożonych z jednostek o rosnącym stopniu specjalizacji, utrzymanie rentowności wymaga wykorzystania każdej nadarzającej się okazji do poprawy osiągów – zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów paliwa, coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska i surowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Armatorzy muszą maksymalnie wydłużać czas przebywania statków na morzu, ograniczać koszty utrzymania ruchu i zapewniać załogom bezpieczne warunki pracy.

SKF Marine oferuje rozwiązania wychodzące naprzeciw tym potrzebom, wspierające obsługę jednostek pływających w całym okresie ich eksploatacji za sprawą szerokiego asortymentu powiązanych produktów i usług.
SKF logo