Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Separatory wody zaolejonej Turbulo

Separator wody zaolejonej
Niezawodność separatorów zaolejonej wody zęzowej jeszcze nigdy nie leżała do tego stopnia w interesie publicznym. Obejmujące szereg dekad doświadczenie w produkcji separatorów wody zęzowej i wszechstronna wiedza na temat ich działania i pokładowej konserwacji doprowadziły SKF do stworzenia dwustopniowego mechanicznego rozdzielacza faz, jakim jest Turbulo TMPB. Bazuje on na osiemdziesięciu latach doświadczeń z tradycyjnym separatorem wody zaolejonej Turbulo i spełnia oczywiście wymagania rezolucji IMO MEPC.107(49).

Korzyści:
  • Szczątkowa zawartość oleju w wodzie wypływowej znacznie poniżej 15 ppm (wyniki prób na poziomie 1 ppm)
  • Kompaktowa budowa
  • Niewielka wymagana przestrzeń
  • Prosty montaż
  • Łatwa obsługa techniczna
  • W pełni automatyczne działanie
  • Możliwy osobny montaż pompy i drugiego stopnia
Ponieważ analiza wody zęzowej jest wysoce skomplikowana, wewnętrzne laboratorium SKF Marine zostało wyposażone w specjalistyczny sprzęt do badania i oznaczania między innymi zawartości oleju (w sposób zgodny z wymaganiami normy ISO 9377-2), wielkości cząstek charakteryzowanych wskaźnikiem węglowodorowym oraz napięcia międzyfazowego.
SKF logo