Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Transport bliski i przeładunek materiałów

Wprawiaj w ruch więcej za mniej

Przenośniki
Żurawie w porcie
Ludzie zjeżdżający schodami ruchomymi
W transporcie bliskim i przeładunku materiałów chodzi przede wszystkim o sprawne przemieszczanie dużych ilości towarów w opłacalny sposób. Branża ta obejmuje także przemieszczanie osób w otoczeniu miejskim. Z myślą o pomocy w osiąganiu owych celów zarówno producentom, jak i operatorom, firma SKF oferuje szeroki asortyment produktów i usług do zastosowań takich jak:
  • mocno i umiarkowanie obciążane przenośniki,
  • dźwigi,
  • windy i schody ruchome.
Czerpiąc z posiadanego doświadczenia i dogłębnej znajomości zastosowań właściwych tym sektorom, SKF potrafi sprawić, by Twój sprzęt do transportu i przeładunku bliskiego pracował tak wydajnie i sprawnie, jak to tylko możliwe. Gama rozwiązań SKF rozciąga się od łożysk, uszczelnień i systemów smarowania po usługi z zakresu zarządzania zasobami – wszystko to zaprojektowano z naciskiem na wsparcie w podnoszeniu wydajności oraz niezawodności.
SKF logo