Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie z użyciem biodegradowalnych środków smarnych

Smar LGGB 2 ulegający biodegradacji

Smar SKF LGGB2 ulegający biodegradacji, zawierający zagęszczacz litowo/wapniowy, spełnia wymagania aktualnych przepisów w zakresie toksyczności i biodegradowalności. Dobre własności powstrzymujące korozję sprawiają, że smar ten jest doskonałym smarem dla opraw łożysk uszczelnionych.

Przyjazna dla środowiska ochrona przed zanieczyszczeniami

Oprawy łożysk wypełnione smarem biodegradowalnym LGGB2 mogą pracować w zakresie od średnich do dużych obciążeń i obciążeń udarowych oraz w zakresie od niskich do średnich prędkości pracy. Nadają się do pracy w zakresie temperatur od -40 do +120°C (-40-+250°F). Smar LGGB2 zastosowany w łożyskach uszczelnionych pomaga uzyskać znaczne oszczędności oraz zrównoważone i podwyższone parametry pracy.
SKF logo