Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia czterowargowe

Łatwe do zamontowania rozwiązanie, przystosowane do wysokich prędkości pracy

W związku z ciągłym zwiększaniem prędkości obrotowych wałków, zaistniała potrzeba opracowania uszczelnienia wytrzymującego wyższe prędkości pracy przy zagwarantowaniu tak samo wysokich parametrów pracy, jakie zapewnia uszczelnienie dwuwargowe SKF przy niższych prędkościach.

Aby sprostać takiemu zapotrzebowaniu, firma SKF opracowała wytrzymałe, łatwe do zamontowania uszczelnienie czterowargowe, które może pracować przy prędkościach obwodowych do 13 m/s. To uszczelnienie czterowargowe jest wykonane ze specjalnie opracowanego elastomeru termoplastycznego. Uszczelnienie jest produkowane przy wykorzystaniu unikalnego procesu, który poprawia wykończenie powierzchni styku, dzięki czemu uszczelnienie pracuje z mniejszym tarciem i generuje mniejsze ilości ciepła.

Te uszczelnienia czterowargowe, zaprojektowane do smarowania smarem plastycznym, mogą pracować z prędkościami do 13 m/s, nawet jeżeli w oprawie wykonany jest otwór wylotowy smaru. Uszczelnienia są również dzielone dla ułatwienia montażu.
SKF logo