Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przenośniki towarów masowych

Wyśrubowane wymagania wobec osiągów

Koło pasowe przenośnika
Zanieczyszczenia często przełamują uszczelniacze łożysk, powodując straty środka smarnego, a w końcu uszkodzenie samego łożyska. Kiepsko funkcjonujące rolki mogą przy tym podnosić koszty zużycia energii oraz poziom hałasu.

Ochrona części przenośników masowych przed obciążeniami udarowymi, zanieczyszczeniami i warunkami panującymi na wolnym powietrzu jest wystarczająco trudna. Tymczasem operatorzy i konstruktorzy potrzebują obecnie także rozwiązań umożliwiających zmniejszanie wymiarów i zużycia smaru, przyspieszanie ręcznie przeprowadzanych inspekcji oraz czynienie w miejscu eksploatacji innych usprawnień.

Spełnij swoje wymagania z pomocą SKF

Do rozwiązań SKF należą trwałe łożyska i oprawy, systemy smarowania centralnego i zespoły smarowania jednopunktowego. Wszystkie one przyczyniają się do wydłużenia czasu sprawności oraz podniesienia wydajności przenośników masowych wykorzystywanych w takich przestrzeniach jak porty, miejsca przeładunku biomasy, kopalnie czy elektrownie.

Rozwiązania

SKF logo