Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia o niskim współczynniku tarcia do opraw

Zmniejszenie tarcia dla obniżenia zużycia energii

Uszczelnienie TSN_L o niskim współczynniku tarcia
Oprawy stojące SNL można doposażać zewnętrznie, dla zmniejszenia zużycia energii, o następujące uszczelnienia o niskim współczynniku tarcia:

Uszczelnienia labiryntowe

Nadzwyczaj skuteczne przy dużych prędkościach obrotowych, uszczelnienia labiryntowe pracują bez styku między wałem a elementami oprawy. Brak tarcia uszczelnienia przekłada się na niższe temperatury pracy i mniejsze zużycie energii.

Uszczelnienia stykowe TSN .. L
Dla wentylatorów o prędkościach wału do 13 m/s uszczelnienia stykowe typu TSN .. L stanowią rozwiązanie energooszczędne. Uszczelnienia te generują mniejsze tarcie, co pozwala zmniejszyć straty mocy i ograniczyć zużycie energii. Niższe temperatury pracy przekładają się z kolei na zwiększenie trwałości eksploatacyjnej smaru.
SKF logo