Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązanie typu “three-barrier”

Przyjazne dla środowiska i ekonomiczne rozwiązanie SKF dla przenośników może wydłużyć okres eksploatacji łożysk bez konieczności stosowania stałych środków smarnych, uszczelnień takonitowych lub dużych ilości smaru. Nasmarowane na cały okres eksploatacji w większości zastosowań, rozwiązanie SKF dla przenośników składa się z czterech następujących elementów:

  • Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer i uszczelnione łożyska CARB
  • Oprawy stojące (dzielone) SKF
  • Standardowe uszczelnienia SKF typu L lub S
  • Smar biodegradowalny SKF LGGB2

Zaprojektowane do działania i sprawdzone w działaniu

Łożyska baryłkowe SKF Explorer mogą przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe i duże obciążenia osiowe w zastosowaniach, w których może wystąpić niewspółosiowość lub ugięcie wału. Skuteczne uszczelnienia stykowe i fabrycznie zastosowany smar wysokiej jakości sprawiają, że łożyska są gotowe do użytku.

Łożyska baryłkowe SKF Explorer zapewniają znaczną poprawę kluczowych parametrów eksploatacyjnych i gwarantują potwierdzoną w praktyce, kilkakrotnie wyższą trwałość użytkową niż łożyska oferowane przez konkurencję - na podstawie testów przeprowadzonych w typowych warunkach pracy przy wysokich obciążeniach. Potwierdza się to szczególnie w przypadku uszczelnionych łożysk baryłkowych SKF, które zapewniają niezwykle wysoką skuteczność uszczelnienia - znacznie lepszą niż łożyska konkurencyjne.
Korzyści dla producentów OEM
  • Wydłużenie średniego czasu pracy bezawaryjnej (MTBF)
  • Możliwość zmniejszenia wymiarów
  • Lepsza wydajność
  • Niższe koszty montażu
  • Możliwość uproszczenia konstrukcji
  • Nie ma konieczności stosowania uszczelnień pomocniczych
Korzyści posprzedażowe
  • Zwiększona niezawodność
  • Wydłużony czas eksploatacji
  • Zmniejszone zużycie środków smarnych
  • Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko
  • Obniżone koszty konserwacji
  • Nie ma konieczności stosowania uszczelnień pomocniczych
SKF logo