Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązanie zespolone dla rolek luźnych

To solidne rozwiązanie SKF dla rolek przenośników przyczynia się do zmniejszenia tarcia i pomaga przeciwdziałać wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza łożysk, dla poprawy ich trwałości eksploatacyjnej. Lekki i gotowy do zainstalowania, zespół ten skraca czas montażu i podnosi wydajność.

Zwarta, zoptymalizowana konstrukcja

Zespolona rolka luźna jest kompaktowym zespołem. Składa się z łożyska kulkowego zwykłego ze specjalnymi uszczelnieniami i smarem. Uszczelniaczami są specjalnie zaprojektowane uszczelnienia labiryntowe o wysokich parametrach pracy. Rolka cechuje się bardzo wysoką dokładnością obrotu i zoptymalizowaną odległością łożyska od końca wału.

  • prosty montaż i łatwa obsługa
  • lepsza ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń
  • obniżone poziomy hałasu i drgań
  • brak potrzeby spawania
  • brak odkształceń oprawy lub rury
  • zmniejszenie ugięć wałów
  • zmniejszenie zużycia energii
  • wydłużenie okresu eksploatacji taśm
  • możliwość zmniejszenia wymiarów wału odpowiednio do zastanego ugięcia
SKF logo