Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przenośniki

Przenoszenie różnorodnych materiałów w trudnych warunkach

Przenośnik
Niezależnie od tego,czy służą do transportu węgla lub rud metali w kopalniach, czy materiałów masowych i gotowych produktów w portach, przenośniki narażone są na oddziaływanie zanieczyszczeń powodujących zużycie ścierne i szkodliwych czynników zewnętrznych.

W odróżnieniu od przenośników pracujących przy średnich obciążeniach, przenośniki przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach poruszają się powoli, dlatego też wysokie temperatury i prędkości obrotowe nie są zwykle czynnikami, które mają wpływ na ich działanie. Jednakże, temperatury zewnętrzne, duże obciążenia, obciążenia udarowe i zanieczyszczenia mogą w znacznym stopniu skrócić czas eksploatacji łożysk i innych elementów.

Łatwiejsza eksploatacja dzięki rozwiązaniom SKF

SKF oferuje doskonałe rozwiązania, które producenci OEM mogą zastosować w swoich konstrukcjach w celu zwiększenia ich trwałości eksploatacyjnej i ograniczenia wymagań konserwacyjnych oraz oferuje rozwiązania dla użytkowników końcowych. Możliwość szybszej wymiany części jest również korzystna dla zespołów konserwatorów. Rozwiązania SKF mogą również pomóc producentom OEM zapewnić krótkie terminy dostaw, od momentu zamówienia do instalacji w terenie. Od początku przenośnika aż do jego tylnego końca i silników, rozwiązania SKF mogą zapewnić bardziej wydajną i rentowną pracę całego układu.

Zastosowania w przenośnikach

SKF logo