Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły z łożyskami wałeczkowymi SKF ConCentra

Ekonomiczna eksploatacja

Zespoły z łożyskami wałeczkowymi SKF ConCentra, zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnego działania, stanowią ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych konstrukcji łożysk i opraw łożyskowych.

Zespoły te stanowią sprawdzone i niezawodne rozwiązanie, wymagające minimalnej obsługi, dla zastosowań w przenośnikach i innych zastosowań, w których priorytetem jest zdolność przenoszenia dużych obciążeń i obciążeń udarowych, odporność na zanieczyszczenia i niskie wymagania obsługowe.

Pasowanie mocne wciskane współśrodkowe na komercyjnych wałach

Zespoły z łożyskami wałeczkowymi SKF ConCentra zapewniają wystarczająco mocne pasowanie na wale w celu wydłużenia okresu eksploatacji, bez ryzyka uszkodzenia powierzchni wału w wyniku korozji ciernej i bez konieczności odcinania łożyska od wału w celu zdemontowania.

Nasmarowane wstępnie, uszczelnione i gotowe do zamontowania

Łożyska wałeczkowe SKF ConCentra to zamontowane łożyska wałeczkowe, nasmarowane wstępnie i uszczelnione, w oprawie stojącej.

Skonstruowane w taki sposób, że dopuszczają pewne ugięcia i niewspółosiowość wału

Opracowane w oparciu o wiodąca w branży technologię łożysk baryłkowych SKF Explorer, zespoły z łożyskami wałeczkowymi SKF ConCentra zapewniają niezawodne i bezproblemowe działanie. Skalibrowane w sposób zapewniający właściwy luz, zespoły te są łatwe do zamontowania i zapewniają możliwość zastosowania komercyjnych wałów w celu ograniczenia kosztów obróbki mechanicznej i innych wymagań. 
  • Obniżenie kosztów eksploatacji
  • Bezproblemowy i wolny od zanieczyszczeń montaż
  • Obniżony poziom drgań i zmniejszone ryzyko wystąpienia korozji ciernej
  • Wydłużony okres eksploatacji
  • Minimalna obsługa
  • Większa niezawodność eksploatacyjna
  • Możliwość dostosowania do wymogów monitorowania stanu urządzeń
SKF logo