Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System wstrzykiwania smaru SKF

System wstrzykiwania smaru do przenośników łańcuchowych oferowany przez SKF

Ten oferowany przez SKF system wstrzykiwania smaru, przeznaczony dla przenośników towarów masowych, automatycznie wstrzykuje środek smarny pod ciśnieniem do łańcuchów, sworzni i/lub rolek poprzez smarowniczki. Właściwości i zalety:
  • W pełni automatyczny system smarowania eliminuje smarowanie ręczne oraz ogranicza wymagania konserwacyjne i przestoje produkcyjne
  • Bezpośrednie wstrzykiwanie środka smarnego do każdego punktu smarowania zapewnia większą niezawodność smarowania i dłuższy okres eksploatacji łańcuchów przenośnika
  • Precyzyjne dozowanie z kontrolowaną częstotliwością wstrzykiwania ogranicza zużycie środka smarnego

Oprogramowanie SKF VisioLub przeznaczone dla systemów smarowania łańcuchów

Kontrolowanie i monitoring cyklów smarowania pomaga ograniczyć wadliwe działanie i awarie łańcucha oraz nieplanowane przerwy w produkcji. Identyfikując wadliwe ogniwa łańcucha, oprogramowanie SKF VisioLub ułatwia prowadzenie profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu. Umożliwia to stosowanie profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu zanim nastąpi awaria łańcucha. Oprogramowanie SKF VisioLub przyczynia się również do ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko poprzez wyeliminowanie użycia nadmiernych ilości środków smarnych.
SKF logo