Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia promieniowe wału HMS5 i HMSA10

Środki smarne wewnątrz, zanieczyszczenia na zewnątrz, wydajność na wysokim poziomie

HMS5 i HMSA10
Uzyskanie maksymalnych parametrów pracy łożysk przy minimalnym utrzymaniu ich ruchu to w każdych okolicznościach trudne wyzwanie. Uszczelnienia promieniowe wału SKF HMS5 i HMSA10 umożliwiają to w nawet najbardziej ekstremalnym otoczeniu. Wykorzystując zoptymalizowaną mieszankę gumową oraz odpowiednio zrównoważoną część z wargą uszczelniającą i elementem giętkim, owe innowacyjne uszczelnienia oferują następujące zalety: 
  • wyższa skuteczność uszczelnienia
  • wysoki stopień zgodności z olejami syntetycznymi
  • odporność na silne bicie dynamiczne
  • pewne zamocowanie w otworze
SKF logo