Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska baryłkowe SKF Explorer

Łożyska baryłkowe mają właściwości samonastawne i są zdolne do przenoszenia dużych obciążeń. Stworzono je z myślą o przenoszeniu obciążeń promieniowych lub jednocześnie oddziałujących obciążeń promieniowych i osiowych.

Wynalezione przez SKF i przez lata doskonalone, zapewniają niezrównane parametry pracy. 

Wszystkie łożyska baryłkowe produkcji SKF są zgodne ze specyfikacją SKF Explorer, co przekłada się na: 
  • zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń zarówno promieniowych, jak i osiowych
  • dużą odporność materiału łożyska na zużycie
  • bardzo wysoką dokładność obrotu
  • niewielkie tarcie 

Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer

Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer stworzono z myślą o eksploatacji w warunkach dużego obciążenia, niewspółosiowości, niedostatecznego nasmarowania oraz narażenia na zanieczyszczenie, wilgoć i inne czynniki. Przeciwdziałając nieplanowanym przestojom i znacznie zmniejszając zużycie smaru, łożyska te przyczyniają się do uproszczenia procesów utrzymania ruchu, poprawy bezpieczeństwa, obniżenia ponoszonych kosztów i ograniczenia potencjalnego szkodliwego wpływu działalności na środowisko naturalne. 
  • gotowe do zamontowania zespoły — Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF są gotowymi do zamontowania zespołami wypełnionymi odpowiednim środkiem smarnym.
  • zwiększona trwałość eksploatacyjna — Łożyska uszczelnione charakteryzują się zwiększoną trwałością eksploatacyjną, ponieważ są zabezpieczone przed wnikaniem stałych zanieczyszczeń i wilgoci.
  • przyjazne dla środowiska — W przypadku większości zastosowań łożyska uszczelnione można traktować jako nasmarowane na cały okres eksploatacji. Oznacza to całkowite wyeliminowanie albo przynajmniej znaczne ograniczenie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska.
  • bezpieczniejsza obsługa — Uszczelnienia sprawiają, że mniejsze jest prawdopodobieństwo zanieczyszczenia w trakcie montażu i obsługi. 
  • znakomite parametry użytkowe — Znamionowa nośność statyczna jest równie duża jak w przypadku równoważnych łożysk otwartych.
  • możliwość zmniejszenia wymiarów — Zwiększona trwałość eksploatacyjna umożliwia zmniejszanie wymiarów łożyskowań. Wytrzymałe uszczelnienia pozwalają na zmniejszenie zajmowanej przestrzeni osiowej w zastosowaniach niewymagających stosowania uszczelnień zewnętrznych. 
SKF logo