Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pierścienie uszczelniające typu V

Uszczelniacze do wałów obrotowych wykonane w całości z kauczuku

Zaprojektowane do montażu bezpośrednio na wale, pierścienie uszczelniające typu V marki SKF mają długą, elastyczną, stożkową wargę uszczelniającą, która zapewnia uszczelnienie osiowe względem powierzchni współpracującej. Uszczelnienia te są znakomite pod względem zatrzymywania środka smarnego i wysoce skutecznie zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń.

Wytrzymałość i elastyczność

Dzięki ich elastyczności, którą zapewnia wykonanie z kauczuku, pierścienie uszczelniające typu V marki SKF można w trakcie montażu naciągać na kołnierze lub inne elementy, co eliminuje konieczność rozbierania całych zespołów.

Pierścienie uszczelniające typu V dobrze sprawdzają się w suchym otoczeniu i zdolne są kompensować większą niewspółśrodkowość i niewspółosiowość niż większość wargowych uszczelnień promieniowych. Odpowiednie jako uszczelnienia zarówno główne, jak i pomocnicze, pierścienie uszczelniające typu V marki SKF są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i konstrukcji, spełniających ogółem wymogi większości zastosowań. 
SKF logo