Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe dla średnich obciążeń

Nadają się dobrze do zastosowania w windach

Łożyska kulkowe zwykłe SKF dla średnich obciążeń posiadają głębokie, ciągłe rowki w bieżni. Te rowki w bieżni są ściśle styczne z kulkami, co umożliwia łożyskom przenoszenie obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach. Łożyska te są szczególnie uniwersalne i nadają się dobrze do zastosowania w windach ponieważ: 
  • są wytrzymałe i wymagają niewielkiej obsługi lub są nawet bezobsługowe
  • są odpowiednie dla tego zastosowania
  • zapewniają wyższą nośność
  • obniżają poziom hałasu i drgań
  • są rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska, niewymagającym dosmarowywania
SKF logo