Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konserwacja wind

Zapewnienie skutecznej konserwacji jest trudne

Szyb windy
Trudno dostępne silniki dźwigów osobowych bez maszynowni (MRL) mogą zwiększać zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu utrzymania ruchu. Ręczne smarowanie często prowadzi do niezamierzonego przesmarowania, które może spowodować wyciek smaru na dach windy i sprawić, że nieprzyjemny zapach smaru będzie wyczuwalny dla pasażerów.

Niezależnie od tego, czy konserwacja jest planowana, czy nieplanowana, czas jest zawsze ograniczony. Przestoje wind pracujących przy dużych obciążeniach w transporcie publicznym mogą powodować znaczne zatłoczenie i frustrację pasażerów lub nawet doprowadzić do zamknięcia stacji, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia odpowiednich dróg ewakuacyjnych i bezpieczeństwa pasażerów.

Rozwiązania SKF ułatwiają zadanie

SKF może ułatwić operatorom konserwację wind poprzez zastosowanie łożysk niewymagających dosmarowywania. Nasze systemy automatycznego smarowania oraz technologie i usługi z zakresu monitorowania stanu maszyn – w tym system SKF MetroCon, opracowany specjalnie dla potrzeb wind i schodów ruchomych – mogą poprawić niezawodność i bezpieczeństwo oraz ograniczyć wymogi i koszty konserwacji.

Rozwiązania

SKF logo