Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Systemy centralnego smarowania

Odpowiednia ilość środka smarnego w odpowiednim czasie

Układy smarowania SKF dla zastosowań przemysłowych dostarczają odpowiednie ilości środka smarnego w odpowiednich odstępach czasu w celu uzyskania optymalnej trwałości eksploatacyjnej łożysk i maszyn.

Zaprojektowane w celu smarowania poszczególnych maszyn lub kompletnych instalacji, systemy centralnego i automatycznego smarowania SKF zapewniają właściwe, precyzyjne dostarczanie środka smarnego do wszystkich wymaganych punktów smarowania, zapewniając tym samym szereg korzyści eksploatacyjnych: 
  • Rzadsze przestoje i mniejsze straty produkcji
  • Znaczne ograniczenie kosztów napraw i części zamiennych
  • Zwiększona niezawodność maszyn
  • Do 50% oszczędności na kosztach smaru ze względu na dokładne przestrzeganie harmonogramu i zasad dozowania środka smarnego
  • Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko
  • Większe bezpieczeństwo pracowników

Popraw niezawodność stosując systemy smarowania łańcucha napędzającego stopnie schodów ruchomych oferowane przez SKF

Łańcuchy napędzające stopnie schodów ruchomych ciągle przemieszczają stopnie schodów od dolnego pomostu do górnego i z powrotem, pracując w układzie zamkniętym. Te łańcuchy często pracują w warunkach, w których występują zanieczyszczenia i zapylenie oraz zmienne temperatury i wilgotność. W tych wymagających warunkach, systemy centralnego smarowania łańcucha napędzającego stopnie schodów ruchomych oferowane przez SKF zapewniają optymalne smarowanie tulejek i ogniw łańcucha w celu:
  • Ograniczenia poziomu drgań i hałasu w celu poprawy komfortu jazdy
  • Ograniczenia zużycia elementów w celu wydłużenia okresu eksploatacji łańcucha napędzającego stopnie schodów i zwiększenia niezawodności schodów
  • Wyeliminowania wycieków oleju w celu zapewnienia działania przyjaznego dla środowiska naturalnego

SKF logo