Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska z czujnikiem

Monitoruj i reguluj prędkość poręczy za pomocą krążkowych zespołów kodera SKF

Zespół kodera do silników elektrycznych SKF
Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności schodów ruchomych wymaga dostrajania prędkości poręczy do tempa, w jakim porusza się pętla stopni. Optymalnym rozwiązaniem tej kwestii są krążkowe zespoły kodera SKF.
Łącząc w sobie funkcjonalność łożyskowania z elektroniką pomiarową, krążkowe zespoły kodera SKF precyzyjnie mierzą prędkość poręczy w styku bezpośrednim. Sygnał ten jest w dalszej kolejności przesyłany bezpośrednio do jednostki sterującej schodów ruchomych.
Zespół bazuje na uszczelnionym łożysku kulkowym zwykłym, dzięki czemu łatwo zabudowuje się go w różnego rodzaju konstrukcjach. Owe solidne zespoły oferują wysoką dokładność sygnału i niezawodność pomimo niewielkich wymiarów głównych łożyska.
Zostały one zaprojektowane z myślą o układach z obracającym się pierścieniem zewnętrznym oraz są gotowe do zamontowania i użytku. Z łatwością można zabudowywać je w kołach pasowych, krzywkach, krążkach i kołach jako kompaktowe zespoły kodera obrotów pierścienia zewnętrznego.
Korzyści:
  • precyzyjna i niezawodna regulacja prędkości
  • gotowość do zamontowania i użytku
  • łatwość montażu
  • brak potrzeby dosmarowywania
  • zmniejszona liczba elementów
  • poprawa niezawodności układów
SKF logo