Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Windy i schody ruchome

Bardziej sprawny transport osób

Ludzie na ruchomych schodach
To cel zarówno producentów jak i operatorów. Aby go osiągnąć, inżynierowie próbują skonstruować bardziej zwarte i energooszczędne silniki i podzespoły. Ograniczenie wymogów konserwacyjnych jest również kluczowe, biorąc pod uwagę to, że podzespoły są trudno dostępne a ich konserwacja wiąże się z kosztownymi przestojami.

SKF może pomóc spełnić te wymagania

SKF dostarcza rozwiązania poprawiające działanie elementów obrotowych oraz usprawniające smarowanie i konserwację dla różnorodnych zastosowań, w tym dla silników, krążków linowych, szyn prowadzących i łańcuchów napędzających stopnie schodów ruchomych. Oferowane rozwiązania obejmują asortyment łożysk, systemów smarowania i środków smarnych oraz kompleksowe usługi z zakresu monitorowania stanu maszyn.

Niezależnie od tego, czy jesteś producentem OEM, czy poszukujesz części zamiennych, rozwiązania SKF dla wind i schodów ruchomych mogą zapewnić następujące korzyści:
  • poprawa niezawodności
  • bardziej zwarta konstrukcja
  • obniżenie poziomu hałasu i wibracji
  • zmniejszenie kosztów konserwacji maszyn
  • lepszy komfort jazdy
  • większy przepływ osób

Zastosowania wind/schodów ruchomych

SKF logo