Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy smarowania łańcuchów przenośnika

Niezawodne systemy automatycznego smarowania

SKF oferuje kilka niezawodnych systemów automatycznego smarowania, które działają podczas pracy przenośnika. Te systemy praktycznie eliminują ręczne smarowanie i wycieki środków smarnych, ograniczają zużycie smaru i poprawiają warunki w środowisku pracy.

Oprogramowanie SKF VisioLub dla przenośników łańcuchowych

System wstrzykiwania smaru oferowany przez SKF, z oprogramowaniem SKF VisioLub, wykrywa zapotrzebowanie na smarowanie poszczególnych rolek i wykorzystuje precyzyjne i bezpośrednie wstrzykiwanie smaru, zwiększając w ten sposób trwałość eksploatacyjną łańcucha przenośnika. System ten poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy dzięki temu, że całkowicie eliminuje wycieki smaru.

Rozwiązania dla przenośników łańcuchowych pracujących przy średnich obciążeniach

Zindywidualizowane rozwiązania SKF pomagają ograniczyć koszty smarowania z wykorzystaniem systemów dozowania oleju dla łańcuchów kutych, tulejkowych - sworzniowych i przegubowych. Systemy smarowania SKF pracują bez bezpośredniego kontaktu z łańcuchem, co zapobiega przedwczesnemu zużyciu wałeczków łańcucha.
SKF logo