Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Kontrola poziomu hałasu, chemikaliów , zagrożeń pożarowych i innych czynników

Zbiorniki magazynowe w porcie przeładunkowym towarów masowych
Porty przeładunkowe towarów masowych stanowią tętniącą życiem mieszankę niebezpiecznych maszyn, ciężkich ładunków, palnych materiałów, środków smarnych i innych materiałów. Uwzględniając fakt, że porty położone są w pobliżu dużych skupisk ludności, ograniczenie zagrożeń pożarowych i kontrola poziomu hałasu mają zasadnicze znaczenie.

Chroń swoje zasoby razem z SKF

Począwszy od łożysk odpornych na zatarcie, które ograniczają ryzyko powstania pożaru, do systemów automatycznego smarowania, które eliminują konieczność przebywania pracowników w obszarach niebezpiecznych, rozwiązania SKF mogą pomóc podnieść poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w portach.

Rozwiązanie

SKF logo