Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zestaw SKF do monitorowania hałasu rolek luźnych

Wykrywaj na wczesnym etapie awarie rolek luźnych przenośnika

Awarie rolek luźnych przenośnika są częstą przyczyną uszkodzeń taśmy przenośnika i przestojów produkcyjnych. Pozostawione bez nadzoru, uszkodzone luźne roli przenośnika mogą spowodować pożar taśmy przenośnika i stwarzać inne zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy. Wczesne wykrywanie awarii to klucz do optymalizacji utrzymania ruchu i wydajności. Za pomocą zestawu SKF do monitorowania hałasu rolek luźnych, zawierającego łatwe w użyciu, ręczne narzędzie monitorujące, można wykrywać awarie wcześniej niż przy wykorzystaniu jakiejkolwiek innej metody.

Bezpieczne wykrywanie awarii z odległości do 3 m

Wykorzystując technologię analizy akustycznej, zestaw SKF do monitorowania hałasu rolek luźnych przetwarza zarówno słyszalne jak i niesłyszalne dźwięki w celu wykrycia unikalnych wartości ciśnienia akustycznego generowanych przez uszkodzone luźne rolki przenośnika. 

Zestaw SKF do monitorowania hałasu rolek luźnych można obsługiwać jedną ręką, z wykorzystaniem słuchawek, dzięki czemu użytkownik może skupić się na kontrolowaniu położenia swoich rąk i stóp. Urządzenie umożliwia ciągłe wykrywanie awarii z odległości do 3 m, przy prędkości 2 km/h, dzięki czemu użytkownik może pozostawać w bezpiecznej odległości od pracujących przenośników.
  • Skrócony czas nieplanowanych przestojów
  • Unikanie kosztownych i niebezpiecznych napraw taśmy przenośnika
  • Ograniczenie strat produkcji
  • Ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników
  • Stosowanie w powiązaniu z programem zapewnienia niezawodności w oparciu o pracę operatora
SKF logo