Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Optymalna niezawodność

Wydłużaj czas sprawności z SKF

Dźwig suwnicowy
W gałęziach przetwórczego przemysłu ciężkiego nieplanowane przestoje i straty w zdolności produkcyjnej bywają miażdżące. W stalownictwie, na przykład, takie koszty wynoszą średnio 30 000 euro za godzinę wstrzymania produkcji. Jednocześnie trudne warunki eksploatacji i brak nadmiarowości sprzętu – takiego jak suwnice odlewnicze do stali – czynią z utrzymania sprawności poważne wyzwanie.

Wszystko to upraszczać zdolna jest firma SKF. Do rozwiązań SKF optymalizujących niezawodność należą usługi zaawansowanego zarządzania zasobami, automatyczne systemy smarowania oraz trwałe łożyska i inne części.

Rozwiązania

SKF logo