Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Siłowniki liniowe

Szereg możliwości pozycjonowania i projektowania

Siłowniki liniowe
Połączenie zwartej konstrukcji z maksymalną prędkością i możliwościami obciążenia, siłowniki MATRIX i RUNNER firmy SKF umożliwiają szereg rozwiązań dla ustawiania pozycji Trendelenburga, zagłówka i podnóżka. Płynna i cicha praca pozwala zapewnić komfort pacjenta i łatwość obsługi, podczas gdy bardzo niska wysokość w stanie złożonym oraz nieograniczone kąty montażowe umożliwiają większą elastyczność konstrukcji.

W przypadku zastosowań, które wymagają wielu siłowników i funkcji pozycjonowania, SKF oferuje zintegrowane rozwiązania dla szaf sterowniczych i przenośnych urządzeń komunikacyjnych, upraszczając tym samym konstrukcje i ograniczając liczbę dostawców komponentów. Siłowniki SKF MATRIX i RUNNER są zatwierdzone przez UL do zastosowań medycznych.
SKF logo