Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Przenośne urządzenia komunikacyjne i urządzenia sterujące

Całkowita kompatybilność komponentów

Przenośne urządzenia komunikacyjne i urządzenia sterujące
Zaprojektowane do pracy z szeroką gamą kolumn i siłowników, szafy sterownicze i przenośne urządzenia komunikacyjne SKF sprawiają, że elastyczność i prostota konstrukcji są w zasięgu ręki.

Charakteryzujące się wysoką niezawodnością i długą trwałością użytkową, szafy i przenośne urządzenia komunikacyjne SKF umożliwiają precyzyjną synchronizację i sterowanie wieloma siłownikami. Umożliwiają one podłączenie aż do 6 siłowników lub kilku opcji zewnętrznych. Istnieje również wersja do obsługi siłowników zasilanych z akumulatorów DC. Całkowita kompatybilność komponentów pomaga zredukować czas projektowania i zaopatrzenia.

Akumulator

Ogromna funkcjonalność

Akumulator
Zestawy akumulatorów SKF zapewniają ruchy siłowników i kolumn, umożliwiając dostosowanie sprzętu w przypadku awarii zasilania, lub gdy urządzenie jest w ruchu. Akumulator podłączony jest do sterowników urządzeń i łatwo go odłączyć do szybkiego ładowania.

Wyświetlacz LED wskazuje stan naładowania akumulatora; gdy poziom jest niski w celu zapewnienia bezpieczeństwa siłownik może zawsze wykonać podwójny skok, zanim akumulator się rozładuje.
SKF logo