Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe

Idealne do automatyzacji laboratorium

Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe
Charakteryzujące się płynną pracą, niezawodne i łatwe w montażu, miniaturowe profilowane prowadnice szynowe SKF ograniczają konserwację i maksymalizują trwałość użytkową. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia działanie bez występowania korozji, a zwarta konstrukcja umożliwia zmniejszenie rozmiarów całego zespołu.

Przy szerokim wachlarzu rozmiarów szyn i różnych typach wózków pasujących do większości przestrzeni i zdolności przenoszenia obciążeń, miniaturowe profilowane prowadnice szynowe SKF to doskonały wybór dla prawie wszystkich zautomatyzowanych urządzeń laboratoryjnych. Dostępne są również rozwiązania na indywidualne zamówienie.
SKF logo